Economic Box

Economische behuizing met scharnieren en snel ontgrendelende sluitingen

Montagetijd Lichtgewicht Benodigde ruimte Robuust Betrouwbaar

CE CULUS TÜV Rheinland

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53110130
Economic Box 150x150x90 1
53110131
Economic Box 150x200x100 1
53110132
Economic Box 180x180x150 1
53110133
Economic Box 200x300x160 1
53110134
Economic Box 300x400x160 1
53110135
Economic Box 400x500x160 1

Voordelen

  • Ordelijke opslag
  • Stof- en vochtbescherming
  • Weinig arbeidsstappen, vrije montage in elke positie
  • Klikbevestiging voor eenvoudige bediening
  • Goede prijs/kwaliteitverhouding

Bijzonderheden

  • Behuizing met scharnieren en snel ontgrendelende sluitingen
  • Unieke zwaluwstaartgeleiding voor frame op frontpaneel (geen uitsteking)
  • Geïntegreerd montagepaneel (inbegrepen in prijs behuizing)
  • 3,5mm schroefdiameter voor montageplaat

Opmerking

  • Wandmontage (apart verkocht) - p/n op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class-Description: Lege behuizing

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class-Description: Lege behuizing

Certificeringen

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Info

  • Stootvastheid: IK 08 (zie informatieblad voor meer informatie)

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • ABS kunststof

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.