Terminal Box

Behuizing van polycarbonaat met type schroef open-dicht

Mechanische weerstand Lichtgewicht Robuust Betrouwbaar

CE CULUS TÜV Rheinland

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Montagepaneel TB
53110140
TB 160 x 160 x 4,0 1
53110141
TB 252 x 161 x 3,4 1
53110142
TB 267 x 267 x 3,3 1
53110143
TB 240 x 300 x 4,0 1
53110144
TB 155 x 335 x 4,0 1
53110145
TB 351 x 251 x 4,3 1
Aansluitdoos met grijze afdekking
53110100
Terminal Box 190 x 190 x 130 GY 1
53110102
Terminal Box 280 x 190 x 130 GY 1
53110104
Terminal Box 280 x 190 x 180 GY 1
53110106
Terminal Box 280 x 190 x 230 GY 1
53110108
Terminal Box 280 x 280 x 130 GY 1
53110110
Terminal Box 340 x 280 x 130 GY 1
53110112
Terminal Box 380 x 190 x 130 GY 1
53110114
Terminal Box 380 x 190 x 180 GY 1
53110116
Terminal Box 380 x 190 x 230 GY 1
53110118
Terminal Box 380 x 280 x 130 GY 1
53110120
Terminal Box 380 x 280 x 180 GY 1
53110122
Terminal Box 380 x 280 x 230 GR 1
53110124
Terminal Box 560 x 280 x 130 GR 1
53110126
Terminal Box 560 x 380 x 180 GR 1
Aansluitdoos met transparante afdekking
53110101
Terminal Box 190 x 190 x 130 TR 1
53110103
Terminal Box 280 x 190 x 130 TR 1
53110105
Terminal Box 280 x 190 x 180 TR 1
53110107
Terminal Box 280 x 190 x 230 TR 1
53110109
Terminal Box 280 x 280 x 130 TR 1
53110111
Terminal Box 340 x 280 x 130 TR 1
53110113
Terminal Box 380 x 190 x 130 TR 1
53110115
Terminal Box 380 x 190 x 180 TR 1
53110117
Terminal Box 380 x 190 x 230 TR 1
53110119
Terminal Box 380 x 280 x 130 TR 1
53110121
Terminal Box 380 x 280 x 180 TR 1
53110123
Terminal Box 380 x 280 x 230 TR 1
53110125
Terminal Box 560 x 280 x 130 TR 1
53110127
Terminal Box 560 x 380 x 180 TR 1

Voordelen

  • Ordelijke opslag
  • Stof- en vochtbescherming
  • Gemakkelijke montage
  • Transparant kastdeksel ondersteunt een goed overzicht
  • Talrijke variaties

Bijzonderheden

  • Behuizing, open en dichtschroefbaar type
  • Grijze of transparante afdekkingen
  • 3,5mm schroefdiameter voor montageplaat
  • 50mm verlengingsframe voor hoogteveranderingen

Opmerking

  • Aluminium zwenkpaneel beschikbaar op aanvraag
  • Geperforeerde kunststof plaat leverbaar in alle maten
  • Inclusief montagemateriaal

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class-Description: Lege behuizing

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class-Description: Lege behuizing

Certificeringen

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Op aanvraag:

  • Meer maten en kleuren beschikbaar

Info

  • Stootvastheid: IK 08 (zie informatieblad voor meer informatie)

Geleverde kleur

  • Behuizing: RAL 7035 lichtgrijs
    Afdekking: transparant of RAL 7035 lichtgrijs

Materiaal

  • Behuizing: Polycarbonaat
    afdekking: Polycarbonaat
    montagepaneel: ABS

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +85°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.