Kabeltrolleysysteem staalkabel

Lapp Group biedt een compleet kabeltrolley systeem zowel voor vlakke kabels als voor ronde kabels.

Voor kabels met laag gewicht (bijv. afstandsbediening-toepassing)

Artikelnummer Artikelbenaming Max. afmetingen platte kabels mm Max. diameter ronde kabel mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Kabeltrolley platte kabel
62200554
Kabeltrolley platte staalkabel 15.0 x 44.0 - -
62200555
Montageblad eindklem staalkabel 15.0 x 44.0 - -
62200556
Sleeptrolley platte staalkabel 15.0 x 44.0 - -
Kabeltrolley ronde kabel
62200557
Kabeltrolley rond staalkabel - - -
62200559
Montageblad eindklem rond staalkabel - - -
62200558
Sleeptrolley rond staalkabel - - -
62200437
Kabelklem rond 10-16mm - 10.0 - 16.0 1
62200438
Kabelklem rond 17-25mm - 17.0 - 25.0 1
62200439
Kabelklem rond 26-36mm - 26.0 - 36.0 1
Bevestigingscomponenten
62200561
Spaanplaat staalkabel - - -
62200562
Spanschroef staalkabel - - -
62200565
Staalkabel - - -
62200563
Staalkabel PVC ommanteld - - -

Voordelen

  • Zachte kabelklemmen voorkomen scherp knikken van de kabels

Toepassing

  • Voor hefwerktuig en transportinstallaties
  • Machinebouw
  • Not suitable for applications in explosive environments

Opmerking

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Wij adviseren niet meer dan drie klemmen voor ronde kabels onder elkaar de monteren
  • Buigradius aan de beugel correspondeert met vaste installatie

Opmaak

  • Bij het installeren van een systeem moet rekening worden gehouden met verschillende zaken, bijv. maximum speling van de kabel (kabelgewicht) en werklengte

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Plafondbevestiging kabeldraagsysteem

Algemeen

  • Max. draagvermogen: 6 kg

Materiaal

  • Metaaldelen: Verzinkte stalen klemmen: Polyamide 6

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C

  • CIBES® is een geregistreerd handelsmerk van de firma Swedish Cable Trolleys AB
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.