EKK enkele klem
Voordelen
- Veilige bescherming zonder beperking van de bewegingsvrijheid van de kabeladers
- Groot klembereik
Toepassing
- Eenvoudige en betrouwbare montageklemmen voor liftstuurstroomkabels
Opmerking
- Instructies voor het installeren van ÖLFLEX® -LIFT RH en RS lift stuurkabels zijn te vinden in bijlage T5
- Maximale belasting per wigklem: 800 N = 80kg
- Alleen voor verticale montage
Inclusief
- Slagpluggen, schroeven en veiligheidsschijven zijn bijgeleverd als toebehoren voor de installatie
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 klasse-id: EC000127
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zadel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingsklem
-
Temperatuurbereik
- Bij sterke belasting: +65 °C
Bij lage belasting: +100 °C -
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.