RKK wigklem voor ronde kabels
FKK 01-06 wigklemmen voor het vastmaken van ronde kabels
Suitable mounting plates in the web catalog
Voordelen
- De wigklemmen houden de kabel voorzichtig vast zonder de kabel in de noodzakelijke bewegingsprocesssen te belemmeren
Toepassing
- Bevestiging van ronde stuurstroomkabels
Opmaak
- RKK 01 voor 2 kabels (7-10mm en 8-11mm)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 klasse-id: EC000127
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zadel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingsklem
-
Opmerking
- Klemkracht: 343N
-
Materiaal
- Polyamide 6.6
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +50°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.