KNIPEX elektrische grijptang

Om gevaar lopende componenten te beschermen wordt elektrostatische energie bij deze gereedschappen langzaam en gecontroleerd door de grepen afgeleid.

Voor grijpen, vasthouden en buigen

Artikelnummer Artikelbenaming Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Elektronische grijptang ESD
62120530 Elektronica grijptang EGZE 12 0,074 115

Voordelen

  • Lichte loop voor werken zonder vermoeidheid
  • Grepen elektrisch afleidend
  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten

Toepassing

  • Voor fijnste montage- en snijwerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnmechanica

Bijzonderheden

  • Kop spiegelgepolijst, daardoor goede bescherming tegen roest

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Combinatietang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Combinatietang

Materiaal

  • Speciaal stalen gereedschap, gesmeed, met olie gehard

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.