KNIPEX elektrische Super Knips®

Om gevaar lopende componenten te beschermen wordt elektrostatische energie bij deze gereedschappen langzaam en gecontroleerd door de grepen afgeleid.

Ook voor het precies snijden van fijne draden

Artikelnummer Artikelbenaming Zachte draad mm Medium harde draad mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Elektronische Super Knips® ESD
62120532 Elektronica Super Knips® ESKE 13 1,6 1 0,055 125

Voordelen

  • Lichte loop voor werken zonder vermoeidheid
  • Grepen elektrisch afleidend
  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten

Toepassing

  • Voor fijnste montage- en snijwerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnmechanica

Bijzonderheden

  • Kop gepolijst

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Combinatietang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Combinatietang

Materiaal

  • INOX - roestvrijstaal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.