KNIPEX elektrische zijsnijder

Om gevaar lopende componenten te beschermen wordt elektrostatische energie bij deze gereedschappen langzaam en gecontroleerd door de grepen afgeleid.

Precies snijwerk door geharde snijvlakken

Artikelnummer Artikelbenaming Zachte draad mm Medium harde draad mm Harde draad mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Elektronische zijsnijder ESD
62120531 Elektronica zijsnijder ESSE 12 1,6 1,2 0,6 0,082 115

Voordelen

  • Lichte loop voor werken zonder vermoeidheid
  • Grepen elektrisch afleidend
  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten

Toepassing

  • Voor fijnste montage- en snijwerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnmechanica

Bijzonderheden

  • Kop spiegelgepolijst, daardoor goede bescherming tegen roest

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Combinatietang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Combinatietang

Materiaal

  • Speciaal stalen gereedschap, gesmeed, met olie gehard

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.