BASIC STRIP gereedschap voor strippen en knippen

Zelfinstellende striptang voor PVC aderisolatie van 0,2-6 mm², extra knipfunctie tot een diameter van 2 mm

TÜV

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Voor isolatie Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61725960 BASIC STRIP 0.2 - 6 PVC 165 1

Voordelen

  • Gemakkelijk te gebruiken dankzij automatisch bijstellen voor verschillende adersecties
  • Voor eenvoudig, snel strippen van massieve en flexibele geleiders
  • Ergonomische kunststof handvatten
  • Verstelbare aanslag van 5 tot 12mm
  • Verwijderbare meshouder

Toepassing

  • Zelfinstellend ontmantel en knip gereedschap
  • Strippen van draden van 0,2 tot 6mm²
  • Knippen van draden tot een diameter van max. 2mm
  • Voor draden met PVC aderisolatie

Bijzonderheden

  • Made in Germany

Normreferentie en keurmerken

  • GS-logo voor bewezen veiligheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.