UNIVERSAL STRIP strip gereedschap

Afstripgereedschap voor speciale toepassingen bijv. voor zonne-industrie, PTFE kabels, made in Germany, uitwisselbare messen

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Voor isolatie Lengte (mm) Gewicht (kg) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Gereedschap zonder mes
21920005
Universal Strip zonder stripmes - - 194 0,41 1
Verwisselbaar mes
21920009
Blade DIN single cores 0.14 - 6 PVC - - 1
21920126
Afstripmes POF 1, 2, 4-aderig 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920006
Afstripmes PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920004
Afstripmes PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920008
Afstripmes PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920135
Afstripmes AS-I - rubber/TPE/PVC - - 1
21920122
Solarkabel stripmes 1.5 - 6.0 XLPO - - 1
Compleet gereedschap (incl. gemonteerd mes)
21920141
Universal Strip DIN-enkeladers 0.14 - 6 PVC - - 1
21920125
Universeel afstripmes POF 1, 2, 4-aderig 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920140
Universal Strip AS-I - rubber/TPE/PVC - - 1
21920120
Universal Strip Solar 1.5 - 6 XLPO - - 1

Voordelen

  • Voorkomt samendrukken en vervormen van de kabel
  • Verwisselbare messen voor verschillende aderdoorsneden en kabeldiktes
  • Toepasbaar onafhankelijk van stevigheid en afmeting van het isolatiemateriaal
  • Automatisch loslaten na handeling

Toepassing

  • Universele striptang met verwisselbare stripmessen voor speciale toepassingen
  • Geschikt voor fluorpolymeer en PVC draden, AS-I, solarkabels en POF kabels
  • Voor het strippen van mantel en isolatie van enkeladers en meeraders van 0.03 tot 16 mm² (in de gaten houden: toepassingbereik van ieder mes)

Bijzonderheden

  • Ontwerp: verchroomd met kunststof handvatten

Inclusief

  • Gereedschap en afstripmes kunnen apart worden besteld of gereed in set waarin het gereedschap en overeenkomstige afstripmes inbegrepen is
  • Striplengteaanslag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap

Geleverde kleur

  • Oranje

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.