KNIPEX kabelschaar

KNIPEX kabelschaar voor geleiders met een buitendiameter tot 20 mm, door ergonomische bouwwijze bijzonder zacht voor de gebruiker, made in Germany

Geringe krachtuitoefening door gunstige overbrengingsverhoudingen en geoptimaliseerde geometrie van de snijvlakken

Artikelnummer Artikelbenaming Kabeldiameter mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
62120523 Kabelschaar KASI 20 20 0,34 200

Voordelen

  • Speciale twee-messen-structuur verdeelt het snijproces in voorsnede en nasnede
  • Gemakkelijk en netjes knippen met slechts één hand
  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
  • Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Toepassing

  • Snijdt koperen en aluminium kabels

Bijzonderheden

  • Geharde snijvlakken met precisie-slijpsel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Kabelscharen

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschaar

Certificeringen

  • Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC
  • VDE-gekeurd

Materiaal

  • Speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit gesmeed, verchroomd

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.