KNIPEX X-Cut® compacte zijsnijder

KNIPEX X-Cut® zijsnijder met geïsoleerde greep voor precies snijwerk

Less force required due to Optimum
co-ordination of the cutting egde angle

Artikelnummer Artikelbenaming Zachte draad mm Medium harde draad mm Harde draad mm Pianodraad mm Kabeldiameter mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
KNIPEX X-Cut® compacte zijsnijder
62120521 X-Cut®compacte zijsnijder SXSI 16 4,8 3,8 2,7 2,2 12 0,175 160

Voordelen

  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
  • Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Toepassing

  • Zowel voor dikke kabels als voor fijne draad

Bijzonderheden

  • Geharde snijvlakken met precisie-slijpsel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Kabelscharen

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschaar

Certificeringen

  • Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC
  • VDE-gekeurd

Materiaal

  • Vanadium-staal, gesmeed, in meerdere fasen met olie gehard

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.