KNIPEX zijsnijder

KNIPEX X-Cut® zijsnijder met geïsoleerde greep voor precies snijwerk

Slanke kopvorm voor gebruik in moeilijk toegankelijke werkgebieden

Artikelnummer Artikelbenaming Zachte draad mm Medium harde draad mm Harde draad mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
KNIPEX zijsnijder
62120520 Zijsnijder SESI 16 4 3 2 0,216 160

Voordelen

  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
  • Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Toepassing

  • Voor zachte en harde draad

Bijzonderheden

  • Geharde snijvlakken met precisie-slijpsel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Kabelscharen

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschaar

Certificeringen

  • Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC
  • VDE-gekeurd

Materiaal

  • Vanadium-staal, gesmeed, in meerdere fasen met olie gehard

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.