FIBRE STRIP afstripgereedschap

Gereedschap met speciaal gepolijst mes, die met name geschikt zijn voor glasvezelkabels met steunelementen in de buitenmantel

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61735834
FIBRE STRIP 1

Voordelen

  • Geen instelling van de snijdiepte nodig
  • Ook geschikt voor asymmetrisch kabelontwerp (bijv. ÖLFLEX® Heat, etc.)

Toepassing

  • Glasvezelkabels met steunelementen in de buitenmantel

Bijzonderheden

  • Speciaal gepolijste messen, die met name geschikt zijn voor glasvezelkabels (diameter < 5.9 mm) met steunelementen in de buitenmantel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.