KNIPEX kabelmes

KNIPEX kabelmes met gehard snijvlak en geïsoleerde greep

Sterk recht snijmes voor het bewerken van isolaties van grote kabels

Artikelnummer Artikelbenaming Meslengte mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Kabelmes
62120510 Kabelmes KAMI 19 50 0,067 190

Voordelen

  • Meer veiligheid door slipvaste zachte componenten
  • Goede krachtoverbrenging bij het trekken van het mes door de duimuitsparing en "vingerhaak" aan het uiteinde van de greep
  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
  • Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Bijzonderheden

  • Transparante beschermkap

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Class-Description: Mes

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 6.0 Class-Description: Mes

Certificeringen

  • Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC
  • VDE-gekeurd

Materiaal

  • Speciaal gereedschap met olie gehard staal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.