ALLROUNDER STRIP afstripgereedschap

Ook bij afgeschermde kabels kunnen de verschillende lagen probleemloos met hetzelfde gereedschap worden verwijderd

De "allrounder"

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61735835
ALLROUNDER STRIP 1
61735836
ALLROUNDER Locator Box 1

Voordelen

  • Geen instelling van de snijdiepte nodig
  • Ook geschikt voor asymmetrisch kabelontwerp (bijv. ÖLFLEX® Heat, etc.)
  • Meer flexibiliteit
  • Multifunctioneel: Ook bij afgeschermde kabels kunnen de verschillende lagen eenvoudig met hetzelfde gereedschap worden verwijderd

Toepassing

  • Bij asymmetrisch kabelontwerp (ÖLFLEX® HEAT, HITRONIC® DUPLEX, …)
  • Afstrippen van ronde - en vlakkabels met twee parallelle messen (4-15 mm Ø (ronde kabel), max. 15 mm breedte (vlakkabel))

Bijzonderheden

  • Extra mes voor snedes in de langsrichting
  • 2 afstripmessen voor enkeladers
  • Locator Box voor begrenzing van de mesafstanden

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.