AS-I STRIP speciaal afstripgereedschap

Duits gereedschap voor het afstrippen van buskabels/kabels, voor lastige isolatiematerialen TPE en PUR

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikt voor: Voor isolatie Lengte (mm) Gewicht (kg) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61735831
AS-I STRIP special AS-interface TPE, rubber, PUR 160 0,12 1

Voordelen

  • Automatische instelling van de messen
  • Geen beschadiging van enkeladers

Toepassing

  • Voor ASI-kabels met PVC-, TPE- en PUR-ommanteling

Bijzonderheden

  • Robuust gereedschap gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide
  • De speciale vorm van de kabel komt terug in de messen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.