DATA STRIP afstripgereedschap
Afstrip- en ontmantelingsgereedschap voor signaal-, telefoon-, AV, besturings- en gegevensoverdrachtkabels van koper of glasvezel, duurzaam, gebruiksvriendelijk
Artikelnummer | Artikelbenaming | Voor buitendiameter mm | Gewicht (kg) | Stuks / VE | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61735810
|
DATA STRIP | 2,5 - 11 | 0,028 | 1 | |||
61735811 | DATA STRIP reservemes | - | - | 1 |
Voordelen
- Precieze werking dankzij 9 instelbare posities van het instelwiel
- Gebruiksvriendelijk: open de ontmantelschacht door het werktuig in elkaar te drukken en steek vervolgens de kabel erin. Draai het werktuig, verwijder de isolatie en trek de kabel terug.
- lichtgewicht en handig ontwerp voor in je broekzak of riem
- Getest voor minimaal 50.000 verkrimpingen
- Gebruiksvriendelijk: open de ontmantelschacht door het werktuig in elkaar te drukken en steek vervolgens de kabel er in. Draai het werktuig, verwijder de isolatie en trek de kabel terug
Toepassing
- Nauwkeurig ontmantelmes voor het ontmantelen van signaal-, telefoon-, AV-, aansluit- en datakabels van koper en glasvezel
- Voor het ontmantelen van de meeste meeraderige data en glasvezel kabels tot een diameter tot 11 mm (ook voor stuurstroom kabels met PVC mantel)
- Niet geschikt voor PUR-materiaal
Bijzonderheden
- Gereedschap is instelbaar tot 1.00 mm (0,04") in stappen van 0.1 mm:9=1.0 mm8= 0.9 mm7= 0.8 mm6= 0.7 mm5= 0.6 mm4= 0.5 mm3= 0.4 mm²= 0.3 mm1= 0.2 mm
Opmerking
- Met het instelwiel in de positie "x" kunt u het gereedschap zodanig sluiten dat het mes verwijderd en/of vervangen kan worden door een nieuwe op een veilige en snelle manier
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap
-
Algemeen
- Isolatiedikte: tot max. 1 mm
-
Bereik
- Voor buitendiameter: 2,5-11mm
-
Gewicht
- 28 g
-
Lengte
- Afmeting LxHxB: 90,5x39,5x19 mm
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.