FC STRIP PLUS Stripping tool

Afstrip- en ontmantelingsgereedschap voor snelverbindingsgeleiders/kabels, verwijder koperen gevlochten afscherming en buitenmantel in een stap, tijdbesparend

Artikelnummer Artikelbenaming Voor buitendiameter mm Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
21124045
FC STRIP PLUS 2.5 - 8.0

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap

Voordelen

  • 1-, 2- and 3-level stripping in one operation
  • Voorkomt beschadiging aan de kabel

Toepassing

  • For coaxial and shielded data cables from 2.5 to 8mm outer diameter
  • Fast Connect cables

Bijzonderheden

  • Temperature range up to +120°C