SENSOR STRIP ontmantelgereedschap

Ontmantelings- en afstripgereedschap voor sensorkabels en geleiders, ook voor PUR buitenmantels, made in Germany

Artikelnummer Artikelbenaming Voor buitendiameter mm Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61735833 SENSOR STRIP Mini ontmantelgereedschap 3,2 - 4,4 165 1
61735993 SENSOR STRIP Speciaal ontmantelgereedschap 4,4 - 7 165 1
61718790 SENSOR STRIP Mini vervangende messenset 3,2 - 4,4 - 1
61718800 SENSOR STRIP Speciaal vervangende messenset 4,4 - 7 - 1

Voordelen

  • Speciaal voor het ontmantelen van sensor-/actuatorkabels
  • Dankzij het nieuwe ontwerp van de messen ontmantelen deze tangen kabels van PVC en PUR uiterst precies zonder de aders of afscherming te beschadigen
  • Volledig automatische aanpassing aan verschillende kabeldiameters
  • Voorzien van opening in handvatten om elke lengte te kunnen ontmantelen
  • Ergonomisch ontwerp, gebruiksvriendelijk en licht van gewicht

Toepassing

  • PUR halogeenvrije sensor-/actuatorkabels
  • Hoogflexibele TPE-U-kabels
  • PUR kabels
  • PUR/PVC kabels
  • Meeraderige kabels, afgeschermde en niet-afgeschermde kabels

Bijzonderheden

  • Verwisselbare messen - langere levensduur, efficiënt

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap

Bereik

  • Sensor Mini: Voor buitendiameter: 3,2-4,4 mm
    Sensor Speciaal: Voor buitendiameter: 4,4-7 mm

Lengte

  • Afmetingen L x H x B: 16,6 x 2,8 x 10,2 mm

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.