STAR STRIP ontmantelmes

Afstripgereedschap voor kabeldiameters tot 40 mm, uitwisselbare haken, betrouwbaar en duurzaam, ook voor problematische isolatie zoals PTFE, TPE, fluorpolymeer en PUR

Speciaal gepolijst ontmantelmes geschikt voor problematische isolatiematrialen zoals PUR, fluoropolymers, glass fibre, TPE en rubber

Artikelnummer Artikelbenaming Voor buitendiameter mm Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
STAR STRIP met één mes, kleine en grote haak (maar zonder reservemes)
61735820
STAR STRIP 4,5 - 40 150 1
Spare parts
61735821 STAR STRIP reservemes - - 1
61735822 STAR STRIP kleine reservehaak 4,5 - 25 - 1
61735823 STAR STRIP grote reservehaak 20 - 40 - 1

Voordelen

  • Groot toepassingsbereik dankzij de verwisselbare haak
  • Geschikt voor radiaal, axiaal en spiraalvormig insnijden van de mantel
  • De hoge kwaliteit van het ontmantelmes zorgt voor goed resultaat ook voor moeilijke isolatiematrialen
  • Robuste greep, duurtest uitgevoerd voor meer dan 100.000 strip operaties
  • STAR STRIP ligt confortabel in de hand en is gebruikersvriendelijk

Toepassing

  • Instelbare ontmantelmes voor ronde kabels van verschillende materialen (zoals PVC, PTFE, rubber of PUR)
  • Door de verwisselbare haken kan dit gereedschap gebruikt worden voor kabels met verschillende diameters; 4.5 - 25 mm en 20 - 40 mm

Bijzonderheden

  • Mesdiepte instellen dmv het draaien van de bovenkant
  • Specifieke sperposities voor rond-, langs- of spiraalsnedes
  • Mes gaat aan het einde van de stripoperatie automatisch terug naar de startpositie om mogelijk breken van het mes tot een minimum te beperken
  • Geen speciaal gereedschap nodig om de haak te vervangen

Opmerking

  • Reservemessen zijn verkrijgbaar en kunnen in het handvat worden opgeborgen

Inclusief

  • 61735820: Gereedschap inclusief mes, kleine en grote haak, zonder reservemes

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelstripgereedschap

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afstripgereedschap

Gewicht

  • STAR STRIP met grote haak: 116 g

Lengte

  • Afmetingen LxHxB: Kleine haak: 150x42x30.5 mm Grote haak: 167x52x30.5 mm

Geleverde kleur

  • Zwart

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.