KNIPEX Alligator® waterpomptang

KNIPEX geïsoleerde tangen voor grijp- en snijwerk

Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm

Artikelnummer Artikelbenaming Klembreedte in mm Afstand zijstukken in mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
62120505 Waterpomptang WPZI 25 50 46 0,374 250

Voordelen

  • Zelfklemmend aan buizen en moeren: geen wegglijden op het werkstuk, krachtbesparend werken
  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
  • Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Toepassing

  • Ongevoelig tegen vervuiling door robuuste bouwwijze, daarom bijzonder geschikt voor werkzaamheden buiten

Bijzonderheden

  • Verstelling vergrendeling in 9 standen
  • Hoge slijtvastheid van de grijpvlakken

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000164
  • ETIM 5.0 Class-Description: Waterpomptang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000164
  • ETIM 6.0 Class-Description: Waterpomptang

Certificeringen

  • Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC
  • VDE-gekeurd

Materiaal

  • Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.