KNIPEX kracht-combinatietang

KNIPEX geïsoleerde tangen voor grijp- en snijwerk

35% krachtbesparing ten opzichte van gebruikelijke combinatietangen

Artikelnummer Artikelbenaming Harde draad mm Pianodraad mm Kabeldiameter mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
62120504 Kracht-combinatietang KKZI 20 2,8 2,2 13 0,343 200

Voordelen

  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
  • Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Toepassing

  • With gripping zones for versatile use
  • Met snijvlakken voor zachte, harde, pianodraad en dikkere kabels

Bijzonderheden

  • Lange messen voor dikkere kabels

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Combinatietang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Combinatietang

Certificeringen

  • Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC
  • VDE-gekeurd

Materiaal

  • Speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit gesmeed, in meerdere fasen met olie gehard

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.