KNIPEX platte rondtang

KNIPEX geïsoleerde tangen voor grijp- en snijwerk

Met snijvlak

Artikelnummer Artikelbenaming Medium harde draad mm Harde draad mm Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Vlakke ronde tang met mes
62120503 Vlakke ronde tang FRZI 16 2,5 1,6 0,144 160

Voordelen

  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
  • Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Toepassing

  • Geschikt voor fijner grijpwerk

Bijzonderheden

  • Puntige platte ronde zijkanten, gekartelde grijpvlakken, met messen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
  • ETIM 5.0 Class-Description: Combinatietang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000833
  • ETIM 6.0 Class-Description: Vlakke tang

Certificeringen

  • Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC
  • VDE-gekeurd

Materiaal

  • Vanadium electric steel, forged,
    oil-hardened

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.