KNIPEX vlakke tang

KNIPEX geïsoleerde tangen voor grijp- en snijwerk

Met gekartelde grijpvlakken

Artikelnummer Artikelbenaming Gewicht (kg) Lengte (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Vlakke tang
62120502 Vlakke tang FLZI 16 0,176 160

Voordelen

  • Hoge ergonomie door grepen met meervoudige componenten
  • Geïsoleerde grepen maken werkzaamheden onder spanning tot 1000V mogelijk

Toepassing

  • Geschikt voor fijner grijpwerk

Bijzonderheden

  • Korte vlakke zijkanten met gekartelde grijpvlakken

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
  • ETIM 5.0 Class-Description: Combinatietang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000833
  • ETIM 6.0 Class-Description: Vlakke tang

Certificeringen

  • Geïsoleerd volgens IEC 60900, toepasbaar tot 1000V AC / 1500V DC
  • VDE-gekeurd

Materiaal

  • Vanadium electric steel, forged,
    oil-hardened

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.