TRONIC-producten

Mobiele en flexibele oplossingen voor het transport, opslaan en afrollen van enkele aderringen en spoelen.

De TRONIC-producten zijn ideaal afgestemd op de LAPP-stellingwagen H05V-K en H07V-K (maxi-ring) en op de LAPP-spoelen voor enkele aders.

Artikelnummer Artikelbenaming Bevat Capaciteit/spoelen Afmetingen in mm Gewicht (kg) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Doos
85001632 TRONIC Box - 1 D=310.0, H=103.0 0,7
85001624 TRONIC enkele-aderwagen 12 12 TRONIC 12 L=670.0, W=610.0, H=950.0 19
85001629 TRONIC enkele-aderwagen 48 48 TRONIC 48 L=865.0, W=770.0, H=1460.0 106
Module
85001625 TRONIC-module 2 TRONIC 2 L=335.0, W=335.0, H=280.0 2,6
85001621 TRONIC-module enkele-aderwagen 6x2 6 TRONIC Module 12 L=610.0, W=600.0, H=1270.0 29
85001622 TRONIC-module enkele-aderwagen 18x2 18 TRONIC Module 36 L=840.0, W=820.0, H=1400.0 93
85001639 TRONIC-module stellingwagen Climber 6 TRONIC Module 12 L=710.0, W=680.0, H=1360.0 40
Spoel
85001628 TRONIC-stellingwagen S12 - 18 L=620.0, W=590.0, H=1160.0 20
Accessoires
85001637 TRONIC-deksel 1 transparentní víko - - -

Voordelen

  • Vergemakkelijkt de hantering en opslag van enkele aderringen en spoelen en zorgt voor een schone en overzichtelijke werkplek
  • Directe materiaalverwijdering van een breed artikelspectrum op de plaats van toepassing zorgt voor snelle en effectieve montageprocessen
  • Gebruiksvriendelijke oplossing met zeer korte opstarttijden vanwege de eenvoudige hervulbaarheid
  • Enkele aders kunnen door de horizontale aftrekking zonder torsie/knikken worden afgerold
  • Het aanbrengen van barcodes maakt de LAPP Kanban-oplossing mogelijk, andere markeringen met FLEXIMARK®-markeringsoplossingen zijn ook mogelijk

Toepassing

  • Transporteren, opslaan en afrollen van enkele aders
  • Het overwinnen van trappen en andere barrières met de Climber-variant
  • Mobiele oplossingen met het principe "Goederen naar mens/machine"

Bijzonderheden

  • TRONIC-module bestaat uit 2 op een houder gemonteerde TRONIC-dozen
  • TRONIC stellingwagen S12:
    capaciteit voor 12-18 spoelen voor enkele aders (afhankelijk van de spoelbreedte)
    trolleychassis met gereedschapshouder
  • TRONIC-module stellingwagen Climber met trapklimmer en optioneel met opbergvak voor gereedschap (artikelnr.: 85001640)

Afmetingen

  • Fits for cable rings:
  • Cable outer diameter: max. 10 mm
    Coil Diameter: max. 295 mm
    Inner diameter: 80-180 mm
    Heigth: max. 80 mm

Algemene gegevens

  • Max. belading per TRONIC: 7 kg
  • Max. belading TRONIC stellingwagen enkelladers S12:
    1e niveau: 60 kg
    2e niveau: 40 kg
    3e niveau: 30 kg

Materiaal

  • Gelakt staal

  • TRONIC is een merknaam van de firma Meccanica Nicoletti S.R.L
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.