CHAMPION haspelafroller
Universele haspelafroller
Voor het eenvoudig afrollen, ook van gevoelige kabels
Artikelnummer | Artikelbenaming | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|
85008070
|
CHAMPION 52 | |||
85008071
|
CHAMPION 67 | |||
85008072 | CHAMPION-zwenkwielenset (4 st.) | |||
85008073 | CHAMPION rubber poten (4 stuks) |
Voordelen
- Robuuste constructie met een draagvermogen van 200 kg
- Stevig dankzij geluiddempende rubberen poten
- Eenvoudig verstelbare draagrollen met 3 verschillende posities
- Onderhoudsvrij
Toepassing
- Haspelafroller voor het dagelijkse gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats
- Ook als opslagoplossing in de elektrowerkplaats
- Met extra zwenkrollen voor mobiel gebruik
Bijzonderheden
- Voor haspeldiameter 150 tot 900 mm
- In twee breedtes leverbaar voor haspels tot een breedte van 520 resp. 670 mm
- Licht hybrideframe van glasvezelversterkt polyamide en aluminium
- Voorzien van 4 slipvaste rubber poten
- Optioneel met 4 zwenkwielen voor haspeltransport
Classificatie
- ETIM 7.0 klasseomschrijving: kabeltrommelafroller
- ETIM 7.0 klasseomschrijving: kabeltrommelafroller
-
Afmetingen
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm -
Algemene gegevens
- Gewicht:
52: 7,2kg
67: 9,0kg - Materiaal: glasvezelversterkt polyamide en aluminium
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.