Haspelwagen

Mobiele trolley voor het transporteren, opslaan en afrollen van kabelhaspels.

Door een extra houder kan de haspelwagen met vier extra haspels worden uitgebreid.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
85001631 Haspelwagen

Voordelen

  • Mobiele en flexibele opslagoplossing
  • Handig transport en eenvoudig afrollen van meerdere haspels op de plaats van toepassing

Toepassing

  • Transporteren, opslaan en afwikkelen van kabelhaspels

Bijzonderheden

  • Mobiele trolley voor transport en opslag van acht haspels
  • Trekken en besturen van de trolley met behulp van een trekstang
  • Geschikt voor haspels met een breedte tot 420 mm, een flensdiameter van 400 en 500 mm en een flensgat van 80 mm
  • Voorzien van spoelassen (Ø 25 mm) met centreringskronen
  • Optioneel verkrijgbaar: rem voor spoelas (artikel 85008082)

Afmetingen

  • L = 1250 mm, W = 1100 mm, H = 1150 mm

Algemene gegevens

  • Gewicht (zonder haspels): 90 kg
  • Max. belading: 400 kg (50 kg per haspel)

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.