SpinOff

Mobiele, flexibele en ergonomische snijoplossing voor kabelhaspels.

De SpinOff kan optioneel met een meetapparaat worden besteld (artikelnr. 85008065).

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
85008066 SpinOff

Voordelen

  • Mobiele en ergonomische transport- en snijoplossing voor haspels
  • Eenvoudige vervanging of verandering van haspel vergemakkelijkt de hantering met meerdere haspels en verschillende haspelgroottes
  • Door de in de hoogte verstelbare handgreep kan de gebruiker zelf verstellen
  • Inklapmechanisme maakt de SpinOff voor het transport inklapbaar en plaatsbesparend

Toepassing

  • Transporteren en korter maken van kabelhaspels

Bijzonderheden

  • Haspels kunnen met de SpinOff direct naar de plaats van toepassing worden vervoerd en de kabel kan daarover worden afgesneden
  • Geschikt voor haspels met een breedte van 340 tot 470 mm, een flensdiameter van 400 tot 800 mm en een flensgat van 75 tot 80 mm
  • Door middel van extra elementen kunnen de verschillende haspelgroottes worden gevarieerd en kunnen de haspels dienovereenkomstig worden gewisseld

Afmetingen

  • B = 585 mm, H = tot 1100 mm

Algemene gegevens

  • Gewicht (zonder haspels): 7 kg
  • Max. belading: 140 kg

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.