Afroldoos

Universele haspelafroller

De doos kan ook gevuld met kabel worden besteld. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice.

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
85008061 Afroldoos

Voordelen

  • Eenvoudig afrollen direct uit de doos
  • Stapelbaar op de plek van gebruik
  • Dispenser-oplossing (herbruikbaar)
  • Doos biedt bescherming tegen beschadiging en verontreiniging

Toepassing

  • Transporteren, opslaan en afwikkelen van kabelhaspels

Bijzonderheden

  • Dankzij het inklap- en kantelsysteem kunnen de haspels eenvoudig worden geplaatst
  • Geschikt voor haspels met een flensdiameter van 40 cm
  • Handmatig transport met behulp van handgrepen mogelijk
  • Voor het afrollen wordt de kabel eenvoudig door de opening in de doos getrokken

Afmetingen

  • Haspelbreedte: tot 40 cm
  • Afmetingen verpakking: L = 480, B = 430, H = 450 mm

Algemene gegevens

  • Max. belading: 30 kg

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.