TRONIC stellingwagen enkeladers

Stellingwagens voor de opslag van enkeladers

Passende enkele-aderringen onder H05V-K en H07V-K (Maxi-ring) aanwezig.

Artikelnummer Artikelbenaming Afmetingen in mm Gewicht (kg) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
85001631 - - -
85001632 TRONIC Box D=310.0, H=103.0 0,7
85001624 TRONIC enkele-aderwagen 12 L=670.0, W=610.0, H=950.0 19
85001629 TRONIC enkele-aderwagen 48 L=865.0, W=770.0, H=1460.0 106
85001633 - - -
85001630 - - -
85001625 TRONIC-module L=335.0, W=335.0, H=280.0 2,6
Wagens incl. modules
85001621 TRONIC-module enkele-aderwagen 6x2 L=610.0, W=580.0, H=1160.0 29
85001622 TRONIC-module enkele-aderwagen 18x2 L=840.0, W=820.0, H=1400.0 93
85001623 - - -
85001628 - - -

Voordelen

  • Enkele-aderringen eenvoudig te verwijderen
  • Eenvoudige plaatsing van de ringen (geringe arbeidstijd)
  • Flexibelere opslagcapaciteiten
  • Geschikt voor kanban

Toepassing

  • Opslag van enkele aders
  • Mobiele oplossing "Artikel voor mens/machine"

Bijzonderheden

  • TRONIC-module bestaat uit 2 op een houder gemonteerde TRONIC

Afmetingen

  • Past voor kabelringen:
  • Buitendiameter kabel: max. 10 mm Ringdiameter: max. 295 mm Binnendiameter: 80 - 180 mm Hoogte: max. 80 mm

Algemene gegevens

  • Max. belading per TRONIC: 7 kg

Materiaal

  • Gespoten staal

  • TRONIC is een merknaam van de firma Meccanica Nicoletti S.R.L
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.