Verbinden en krimpen
Hoge kwaliteit krimpgereedschap en geschikte connectoren zoals eindhulzen, kabelschoenen en paneelconnectoren
Hardlopers van de categorie


CRIMPING PLIERS CK 90
CRIMPING PLIERS CK 90
62120189
CK 90 Krimptang voor het krimpen van adereindhulzen met diameters tot 95 mm²

CRIMPING PLIERS PEW 8.286
CRIMPING PLIERS PEW 8.286
61813737
PEW 8.186 krimptang voor het persen van geïsoleerde adereindhulzen met een zeskant persing, in Duitsland vervaardigd, snel en betrouwbaar

CRIMPING PLIERS PEW 8.185
CRIMPING PLIERS PEW 8.185
61813736
PEW 8.185 krimptang voor het krimpen van vierkante adereindhulzen, made in Germany, snel en betrouwbaar

CRIMPING PLIERS PEW 12S
CRIMPING PLIERS PEW 12S
61814610
PEW 12: Universeel krimptang met verwisselbare krimpbekken. Parallel sluitende krimpbekken; goede hantering door ergonomisch zwaartepunt. Made in Germany

CRIMPING INSERT B 22 SYSTEM 1300
CRIMPING INSERT B 22 SYSTEM 1300
61796030
Krimpbekken voor de hydraulische krimptang V 1311 en de accukrimptang PVX 1300

CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
61795925
V 1311: Hydraulische krimptang voor buiskabelschoenen,10-400 mm², krimpprofiel: hexagonaal, persdruk: 13 t

CRIMPING PLIERS KWB 4099
CRIMPING PLIERS KWB 4099
61722130
KWB 4099: Krimptangen voor het persen van niet-geïsoleerde kabelschoenen van4,0-10,0 mm2, krimpprofiel: W-persen, ergonomisch design

CRIMPING PLIERS DKB 0360
CRIMPING PLIERS DKB 0360
61790920
DKB 0325/DKB 0360: krimptang voor het samenknijpen van niet-geïsoleerde kabelschoenen van 0,35 - 6,0 mm2, krimpprofiel: doornkrimp, uitstekende ergonomie van het gereedschap

KRB 0560 W. LOCATOR
KRB 0560 W. LOCATOR
61791100
KRB 0560: Krimptang voor ongeïsoleerde vlakstekerconnectoren 4,8 en 6,3 van 0,5-6 mm², krimpprofiel: rolkrimp, ergonomisch ontwerp

SPARE SPRING CSA/KSA 0760
SPARE SPRING CSA/KSA 0760
61751950
CSA/KSA 0760: Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen en vlakstekerconnectoren van 0,5-6mm², krimp profiel: ovaal, ergonomisch ontwerp

BLADE TERMINALS BM 638 M
BLADE TERMINALS BM 638 M
63501020
Ongeïsoleerde vlakstekers met vergrendeling, mannelijk en vrouwelijk, van messing

PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
61794980
ISO-huls: Isolatieslang/omhulsel van PVC voor paneelaansluitingen

BLADE RECEPTACLES BA 638 F
BLADE RECEPTACLES BA 638 F
63501120
Ongeïsoleerde vlakstekers van messing (mannelijk, vrouwelijk, type T)

CABLE LUGS KB16-8R DIN 46234
CABLE LUGS KB16-8R DIN 46234
63204305
Ongeïsoleerde kabelschoenen conform DIN 46234, vertind eletrolytisch koper van hoge kwaliteit voor een goede geleiding, lage weerstand

FORK CABLE LUGS L-RA 5F
FORK CABLE LUGS L-RA 5F
63105060
Geïsoleerde kabelschoenen, Easy-Entry (ringvormige kabelschoenen, (smal) kabelschoenen met vorkvorm, kabelschoenen met flens-vorkvorm, kabelschoenen met cilindervorm, cirkelvormige connectoren, connectorhulzen stootverbinders, eindverbinding)

CRIMPING PLIERS KEB 3550
CRIMPING PLIERS KEB 3550
61791095
KEB 3550 krimptang voor het persen van niet-geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen tot max. 50 mm2

END SLEEVES DIN STRIPS 1 RD
END SLEEVES DIN STRIPS 1 RD
61805190
Universeel gereedschap voor afstrippen, draaien, snijden van kabels/draden en voor het krimpen van geïsoleerde adereindhulzen, verschillende functies in een gereedschap
- Adereindhulzen
- Kabelschoenen
- Vlakke connector
- EMC bescherming
- Universeel krimpgereedschap en -toebehoren
- Krimpgereedschap voor adereindhulzen
- Krimpgereedschap voor geïsoleerde verbindingen
- Krimpgereedschap voor ongeïsoleerde verbindingen
- Buiskabelschoenen
- Krimptang voor CU verbindingen