AHI-assortimentdozen

Geïsoleerde DIN adereindhulzen voor verschillende diameters in één doos

Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Passend krimpinzetstuk Inhoud (VE) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
AHI-assortimentdoos
61794720 DIN-assortimentdoos I 0.25 - 1 PEW 12.090 150 x 1 1
61794730 DIN-assortimentdoos II 0.5 - 2.5 PEW 12.090 400 x 1 1
61794740 DIN-assortimentdoos III 4 - 16 PEW 12.090 / PEW 12.091 100 x 1 1

Voordelen

  • Handige assortimentboxen - zo hebt u verschillende maten altijd binnen handbereik

Normreferentie en keurmerken

  • De geïsoleerde adereindhulzen zijn conform DIN 46228, deel 4 (0,25 mm² en 0,34 mm² niet gestandardiseerd) in assortimentsdozen

Opmaak

  • AHI-assortimentdoos I (geel):
    30 x 0,25 - 6 mm LBU, 30 x 0,34 - 6 mm TQ, 30 x 0,5 - 8 mm ON, 30 x 0,75 - 8 mm WH, 30 x 1,00 - 8 mm YE
  • AHI-assortimentdoos II (oranje):
    50 x 0,5 - 8 mm OG, 100 x 0,75 - 8 mm WH, 100 x 1,00 - 8 mm YE, 100 x 1,5 - 8 mm RD, 50 x 2,5 - 8 mm BU
  • AHI-assortimentdoos III (blauw):
    50 x 4,00 - 10 mm GY, 20 x 6,0 - 12 mm BK, 20 x 10,00 - 12 mm WH, 10 x 16,00 - 12 mm GN

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Assortimentsdoos voor installatie- en aansluitmateriaal

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sortimentskast voor aansluit- en verbindingstechniek

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.