Deciband AHIB
Toepassing
- Strip van gripzakjes met geïsoleerde adereindhulzen
Inclusief
- Geïsoleerde adereindhulzen in standaard lengte in strips van 10 gripzakjes met elk 100 stuks
- Geperforeerde scheiding voor aparte verdeling van de zakjes
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Adereindhuls
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: Adereindhuls
-
Algemeen
- Halogeenvrij
-
Materiaal
- Vertind koper/PP
- Oppervlak: vertind
-
Temperatuurbereik
- -5°C tot +105°C
-
- Andere maten en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.