DIN-adereindhulzen op rol

Geïsoleerde adereindhulzen in strips of stroken

Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Kleur l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61802052 DIN-rol 0,5 0.5 wit 14,5 8 1,1 2,6 3,5 3000 x 1
61802054 DIN-rol 0,75 0.75 grijs 14,5 8 1,3 2,8 3,6 3000 x 1
61802056 DIN-rol 1,0 1 rood 14,5 8 1,5 3 3,9 3000 x 1
61802058 DIN-rol 1,5 1.5 zwart 14,5 8 1,8 3,4 4,2 2500 x 1
61802060 DIN-rol 2,5 2.5 blauw 14,5 8 2,3 4,2 5 1500 x 1

Toepassing

  • Geïsoleerde adereindhulzen in stroken. DIN 46228 deel 4
  • DIN-strips, beschikbaar in rollen tot max. 3.000 stuks voor gebruik met automatische krimpmachines

Inclusief

  • Roldiameter: ca. 25 cm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Adereindhuls

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Adereindhuls

Materiaal

  • Vertind koper/PP
  • Oppervlak: vertind

Temperatuurbereik

  • Permanente belasting -5°C tot +105°C, tijdelijke belasting +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.