Adereindhulzen AHK geïsoleerd

Geïsoleerde adereindhulzen voor kortsluiting- en aardsluitingbestendige kabels tot 3 kV, voor leidingen met dikkere isolatie

Halogeenvrij

CULUS

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² UL certificering Kleur l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Passend krimpinzetstuk Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61746500 AHK 1,5/8 1.5 ja zwart 17,5 8 1,8 0,15 7,5 0,3 PEW 12.090 100
61746501 AHK 1,5/10 1.5 geen zwart 19,5 10 1,8 0,15 7,5 0,3 PEW 12.090 100
61746502 AHK 2,5/8 2.5 ja blauw 17,5 8 2,3 0,15 8 0,3 PEW 12.090 100
61746503 AHK 2,5/12 2.5 ja blauw 21,5 12 2,3 0,15 8 0,3 PEW 12.090 100
61746504 AHK 4/10 4 ja grijs 19,5 10 2,9 0,2 9,5 0,3 PEW 12.090 100
61746505 AHK 6/ 12 6 ja geel 23 12 3,6 0,2 10 0,3 PEW 12.090 100
61746506 AHK 10/12 10 ja rood 24 12 4,6 0,2 11,5 0,3 PEW 12.091 100
61746507 AHK 16/12 16 ja blauw 25,5 12 6 0,2 13,5 0,3 PEW 12.091 100

Voordelen

  • Dikkere isolatie en grotere wanddikte voor zwaardere belastingen
  • Dankzij de grotere isolatiekragen geschikt voor alle gangbare kort- en aardsluitvaste kabels tot 3 kV

Toepassing

  • Voor kabels met dikke isolatie
  • Speciale adereindhuls met een brede kunststof kraag voor kabels met dikke isolatie (bijv. NSGAFÖU)
  • Geschikt voor onbeschermde aansluitingen in schakel- en verdeelkasten, treinen en trams, zonne-energiesystemen, ontstekingskabels, enz.

Normreferentie en keurmerken

  • UL bestand nr. E507990, zie tabel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Adereindhuls

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Adereindhuls

Materiaal

  • Vertind koper/PP
  • Oppervlak: vertind

Temperatuurbereik

  • -5°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.