Geïsoleerde adereindhulzen XL

Geïsoleerde adereindhulzen speciaal voor UL (MTW)-CSA-HAR multi-standaard montagesnoer met trechtervormige isolatieopening

Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² UL certificering Kleur l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Passend krimpinzetstuk Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61802061 Adereindhulzen XL 0.5WH 8 0.5 geen wit 13,5 8 1,1 0,15 3 0,25 PEW 12.090 500
61802062 Adereindhulzen XL 0.5WH 10 0.5 geen wit 15,5 10 1,1 0,15 3 0,25 PEW 12.090 500
61802063 Adereindhulzen XL 0.75 GY 8 0.75 geen grijs 14 8 1,3 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802064 Adereindhulzen XL 0.75 GY 10 0.75 geen grijs 16 10 1,3 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802065 Adereindhulzen XL 1.0 RD 8 1 geen rood 14 8 1,5 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802066 Adereindhulzen XL 1.0 RD 10 1 geen rood 16 10 1,5 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802067 Adereindhulzen XL 1.5 BK 8 1.5 geen zwart 14 8 1,8 0,15 3,8 0,3 PEW 12.090 500
61802068 Adereindhulzen XL 1.5 BK 10 1.5 geen zwart 16 10 1,8 0,15 3,8 0,3 PEW 12.090 500
61802069 Adereindhulzen XL 16.0 BU 12 16 geen blauw 23 12 6 0,2 9,5 0,4 PEW 12.091 100

Voordelen

  • De speciaal vervaardigde adereindhulzen met trechtervormige uitbreiding van de isolatiekraag maakt het heel wat gemakkelijker om op de strengen te schuiven

Toepassing

  • Geschikt voor UL(MTW)-CSA-HAR multinorm enkeladers
  • Voor onze Multinorm enkele aders zijn op grond van de certificeringen voor verschillende markten speciale adereindhulzen in de hieronder vermelde doorsneden nodig
  • De geleider wordt door krimpen permanent verbonden aan de kraag

Normreferentie en keurmerken

  • Alle DIN adereindhulzen zijn conform DIN 46228 deel 4

Opmerking

  • Voor 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 en 10 mm2 kunnen de Standard AHI-adereindhulzen worden gebruikt omdat de isolatiedikte van Multinorm-kabels hier slechts gering van afwijkt

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Adereindhuls

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Adereindhuls

Info

  • Halogeen- en siliconenvrij

Materiaal

  • Huls gemaakt van vertind elektrolytisch koper
  • Polypropyleen kunststof kraag

Temperatuurbereik

  • Permanente belasting -5°C tot +105°C, tijdelijke belasting +120°C

  • Hulzen zijn leverbaar in de lengten 8 en 10 mm, afhankelijk van het toepassingstype.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.