Ongeïsoleerde adereindhulzen AH

Niet-geïsoleerde adereindhulzen voor kastbouwers

Nu met UL-goedkeuring

CULUS

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² UL certificering l1 mm d1 mm d2 mm s mm Passend krimpinzetstuk Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Ongeïsoleerde adereindhulzen AH
62120200
AH DIN 0,5/6 0.5 ja 6 1 2,1 0,15 PEW 12.090 500
62120210
AH DIN 0,75/6 0.75 ja 6 1,2 2,3 0,15 PEW 12.090 500
61721530
AH DIN 0,75/10 0.75 ja 10 1,2 2,3 0,15 PEW 12.090 500
62120220
AH DIN 1/6 1 ja 6 1,4 2,5 0,15 PEW 12.090 500
61721540
AH DIN 1/10 1 ja 10 1,4 2,5 0,15 PEW 12.090 500
62120230
AH DIN 1,5/7 1.5 ja 7 1,7 2,8 0,15 PEW 12.090 500
61721550
AH DIN 1,5/10 1.5 ja 10 1,7 2,8 0,15 PEW 12.090 500
62120240
AH DIN 2,5/7 2.5 ja 7 2,2 3,4 0,15 PEW 12.090 500
61721560
AH DIN 2,5/12 2.5 ja 12 2,2 3,4 0,15 PEW 12.090 500
62120250
AH DIN 4/9 4 ja 9 2,8 4 0,2 PEW 12.090 500
62120260
AH DIN 6/10 6 ja 10 3,5 4,7 0,2 PEW 12.090 500
62120270
AH DIN 10/12 10 ja 12 4,5 5,8 0,2 PEW 12.091 500
62120280
AH DIN 16/12 16 ja 12 5,8 7,5 0,2 PEW 12.091 500

Voordelen

  • Met de licht taps toelopende opening is hij gemakkelijk aan te brengen over de geleider

Toepassing

  • Voor interne bekabeling van schakelkasten

Normreferentie en keurmerken

  • Volgens DIN 46228
  • UL bestand nr. E507990, zie tabel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Adereindhuls

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Adereindhuls

Materiaal

  • Vertind elektrolytisch koper

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +200°C

  • Andere maten zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.