TWIN-adereindhulzen

Twin-adereindhulzen, geïsoleerde adereindhulzen voor 2-litzen-geleiders, halogeenvrij

Nu met UL-goedkeuring

Halogeenvrij

CULUS

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² UL certificering Kleur l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm d3 mm s2 mm Passend krimpinzetstuk Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61801999
AHI-TWIN 2 x 0.5 ja wit 15 8 1,5 0,15 2,3 4,5 0,25 PEW 12.090-6 500
61802000
AHI-TWIN 2 x 0.75 ja grijs 15 8 1,8 0,15 2,6 5,1 0,25 PEW 12.090-6 500
61802010
AHI-TWIN 2 x 1 ja rood 15 8 2,05 0,15 3 5,1 0,3 PEW 12.090-6 500
61802020
AHI-TWIN 2 x 1.5 ja zwart 16 8 2,3 0,15 3,5 6,4 0,3 PEW 12.090-6 500
61802030
AHI-TWIN 2 x 2.5 ja blauw 18,5 10 2,9 0,2 4 7,5 0,3 PEW 12.090-6 500
61802032
AHI-TWIN 2 x 4 ja grijs 23 12 3,8 0,2 4,9 8,6 0,3 PEW 12.090-6 100
61802033
AHI-TWIN 2 x 6 ja geel 25 14 4,6 0,2 5,8 9,6 0,4 PEW 12.097 100
61802034
AHI-TWIN 2 x 10 ja rood 26 14 6,5 0,2 7 12,6 0,4 PEW 12.097 100
61802035
AHI-TWIN 2 x 16 ja blauw 30 14 8,2 0,2 9,6 18,4 0,4 PEW 12.097 50

Voordelen

  • Bijzondere vorming van de kunststof kraag maakt het mogelijk twee gevlochten geleider gelijktijdig op te nemen
  • Het krimpen van twee enkeladers in een TWIN-adereindhuls zorgt voor een juiste elektrische en mechanische verbinding

Normreferentie en keurmerken

  • UL bestand nr. E507990, zie tabel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Adereindhuls

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Adereindhuls

Info

  • Halogeenvrij

Materiaal

  • Vertind koper/PP
  • Oppervlak: vertind

Temperatuurbereik

  • Permanente belasting -5°C tot +105°C, tijdelijke belasting +120°C

  • Andere maten en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.