TWIN-assortimentdozen

De TWIN-adereindhulzen voor schakelkasten en productie van apparaten worden in een handige box met verschillende doorsneden bewaard.

Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Passend krimpinzetstuk Inhoud (VE) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
TWIN-assortimentdozen
61802046 TWIN-assortimentdozen 2 x 0,75 - 2 x 2,5 PEW 12.090-6 200 x 1 1

Voordelen

  • Handige assortimentboxen - zo hebt u verschillende maten altijd binnen handbereik

Normreferentie en keurmerken

  • De geïsoleerde adereindhulzen zijn conform DIN 46228, deel 4 (0,25 mm² en 0,34 mm² niet gestandardiseerd) in assortimentsdozen

Opmaak

  • 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Assortimentsdoos voor installatie- en aansluitmateriaal

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sortimentskast voor aansluit- en verbindingstechniek

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.