Buiskabelschoenen KRFS

Buiskabelschoenen KRFS met smalle flens voor kabels van 2, 5 en 6, in het bijzonder voor de montage door middel van kabelwartels

Rail Geschikt voor gebruik buitenshuis Mechanische weerstand Benodigde ruimte

CULUS DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Schroefgat Ø (mm) UL certificering Lengte (mm) Krimpbekken d mm W mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61803470
KRFS 50/6 6 geen 51 B 14.5 11 15 100
61803471
KRFS 50/8 8 geen 51 B 14.5 11 16,5 100
61803472
KRFS 50/10 10 geen 52 B 14.5 11 16,5 100
61803473
KRFS 70/6 6 geen 58 B 17 13 17 50
61803474
KRFS 70/8 8 geen 58 B 17 13 17 50
61803475
KRFS 70/10 10 geen 58 B 17 13 19 50
61803476
KRFS 95/6 6 ja 63 B 20 15 19 50
61803477
KRFS 95/8 8 ja 63 B 20 15 19 50
61803478
KRFS 95/10 10 ja 63 B 20 15 19 50
61803479
KRFS 95/12 12 ja 64 B 20 15 20 50
61803480
KRFS 120/6 6 ja 67 B 22 17 19 25
61803481
KRFS 120/8 8 ja 67 B 22 17 19 25
61803482
KRFS 120/10 10 ja 67 B 22 17 19 25
61803483
KRFS 120/12 12 ja 70 B 22 17 22 25
61803484
KRFS 150/6 6 ja 74 B 25/13 B 25 19 25 25
61803485
KRFS 150/8 8 ja 74 B 25/13 B 25 19 25 25
61803486
KRFS 150/10 10 ja 74 B 25/13 B 25 19 25 25
61803487
KRFS 150/12 12 ja 76 B 25/13 B 25 19 25 25
61803488
KRFS 185/10 10 ja 79 13 B 27 21 27 20
61803489
KRFS 185/12 12 ja 82 13 B 27 21 27 20
61803490
KRFS 240A/10 10 ja 91 13 B 30 22,5 29 10
61803491
KRFS 240A/12 12 ja 91 13 B 30 22,5 29 10
61803492
KRFS 240A/16 16 ja 96 13 B 30 22,5 29 10

Voordelen

  • Kan door middel van schroefverbindingen worden gemonteerd, maakt voormontage mogelijk
  • Hoge veiligheid en belastbaarheid door hoogwaardig elektrolytkoper
  • Met inspectiegat
  • Gelijke of kleinere flensbreedte als buisdiameter

Toepassing

  • Buis kabelschoenen met bijzonder smalle aansluitflens voor meeraderige, fijnaderige en zeer fijnaderige Cu-geleider 50 – 240 mm2 (klasse 2, 5 & 6)
  • Aangepast voor kleine ruimtes

Normreferentie en keurmerken

  • UL file nummer: E205350 (zie tabel)
  • Voldoet aan de eisen van EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 en VDE 0220:1 in combinatie met aanbevolen gereedschap

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Stiftkabelschoen voor koperkabel

Materiaal

  • Vertind elektrolytisch koper

Temperatuurbereik

  • Temperatuurbereik tot max. +90°C
  • Working temperature: 110°C, max. +140°C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.