Kabelschoenen met cilindervorm KR/ KRT/ KRF
Voordelen
- Met inspectiegat (vanaf 4 mm²)
- Hoge veiligheid en belastbaarheid door hoogwaardig elektrolytkoper
Toepassing
- KR:Voor fijn- en meerdradige koperen geleiders (klasse 2 en 5) met een aderdoorsnede van 0,75-10mm²
- KRT: Voor meerdradige koperen geleiders (klasse 2) met aderdoorsnede van 10 - 1000 mm²
- KRF: Voor fijnaderige en meeraderige koperen geleiders (klasse 2, 5 en 6) met een doorsnedebereik van 16-800 mm²
- Vooral voor aansluitingen op aardingsrails en busbars
- Max. 48 kV
Normreferentie en keurmerken
- UL file nummer: E205350 (zie tabel)
- Voldoet aan de eisen van EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 en VDE 0220:1 in combinatie met aanbevolen gereedschap
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Stiftkabelschoen voor koperkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 6.0 Class-Description: Stiftkabelschoen voor Cu-geleider
-
Materiaal
- Vertind elektrolytisch koper (Cu/Sn4, coating 4µ)
-
Temperatuurbereik
- Temperatuurbereik tot max. +90°C
- Working temperature: 110°C, max. +140°C
-
- * Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.