RSK-FLAG connector

RSK aardingsklem voor de SHIELD-KON schermverbinding uit één stuk, snel en voordelig alternatief voor de conventionele installatie van geleiders

Artikelnummer Artikelbenaming Geschikte connectoren Bevestigingsgat (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3 100
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4 100
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5 100

Voordelen

  • RSK aardklem is een snel en goedkoop alternatief voor de conventionele montage met draad
  • Eenvoudig en directe aansluiting van de RSK-FLAG aan aarde dankzij het bevestigingsgat

Toepassing

  • Voor ééndelige RSK SHIELD-KON®connectoren
  • Inrichting voor het bevestigen van een afgeschermde kabel aan een ondergrond, bijv. aardingsrail

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Accessoires voor aarding en bliksem

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accessoires voor aarding en bliksemafleiding

Materiaal

  • Vertind elektrolytisch koper

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.