SHIELD-KON® tweedelige afschermingsconnector

SHIELD-KON® tweedelige afschermingsconnector voor verbinding van afgeschermde kabels, binnenhuls GSB, buitenhuls GSC, betrouwbare verbinding

Bestaat uit binnen- en buitenhuls

Rail Stoorsignalen

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Afmetingen Ø (mm) Passend krimpinzetstuk Nest Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Binnenhulzen
61749430 GSB 046 zilver 1,17 x 1,9 - - 100
61749440 GSB 058 geel 1,47 x 2,1 - - 100
61749450 GSB 063 rood 1,6 x 2,23 - - 100
61749460 GSB 071 groen 1,87 x 2,44 - - 100
61749470 GSB 080 blauw 2 x 2,63 - - 100
61749480 GSB 090 oranje 2,2 x 2,9 - - 100
61749490 GSB 096 paars 2,44 x 3,02 - - 100
61749500 GSB 101 geel 2,56 x 3,16 - - 100
61749510 GSB 109 rood 2,76 x 3,36 - - 100
61749520 GSB 115 zilver 2,92 x 3,7 - - 100
61749530 GSB 124 groen 3,14 x 3,68 - - 100
61749540 GSB 128 zilver 3,25 x 3,86 - - 100
61749550 GSB 134 oranje 3,4 x 4 - - 100
61749560 GSB 149 blauw 3,78 x 4,54 - - 100
61749570 GSB 156 rood 3,96 x 4,9 - - 100
61749580 GSB 165 zilver 4,2 x 4,92 - - 100
61749590 GSB 175 groen 4,44 x 5,46 - - 100
61749600 GSB 187 geel 4,75 x 5,76 - - 100
61749610 GSB 194 blauw 4,93 x 5,76 - - 100
61749620 GSB 205 oranje 5,2 x 6,22 - - 100
61749630 GSB 219 zilver 5,56 x 6,35 - - 100
61749640 GSB 225 geel 5,71 x 6,5 - - 100
61749650 GSB 232 rood 5,9 x 6,7 - - 100
61749660 GSB 250 groen 6,35 x 7,14 - - 100
61749670 GSB 261 blauw 6,63 x 7,54 - - 100
61749680 GSB 266 zilver 6,75 x 7,54 - - 100
61749690 GSB 275 oranje 6,98 x 7,77 - - 100
61749700 GSB 281 geel 7,14 x 8,4 - - 100
61749710 GSB 287 zilver 7,29 x 8,3 - - 100
61749720 GSB 297 rood 7,54 x 8,5 - - 100
61749730 GSB 312 paars 7,92 x 9,2 - - 100
61749740 GSB 348 oranje 8,84 x 10,2 - - 100
61749750 GSB 375 blauw 9,52 x 10,3 - - 100
Buitenhulzen
61749810 GSC 101 zilver 2,56 x 3,16 PEW 12.1425 SK 19 100
61749820 GSC 128 blauw 3,25 x 3,86 PEW 12.1425 SK 00 100
61749830 GSC 149 paars 3,78 x 4,54 PEW 12.1425 SK 01 100
61749840 GSC 156 geel 3,96 x 4,9 PEW 12.1425 SK 02 100
61749850 GSC 175 blauw 4,4 x 5,46 PEW 12.1425 SK 03 100
61749860 GSC 187 oranje 4,75 x 5,76 PEW 12.1426 SK 6 100
61749870 GSC 194 rood 4,93 x 5,79 PEW 12.1426 SK 6 100
61749880 GSC 199 zilver 5,05 x 5,97 PEW 12.1426 SK 6 100
61749890 GSC 205 geel 5,2 x 6,22 PEW 12.1426 SK 8 100
61749900 GSC 219 groen 5,56 x 6,35 PEW 12.1426 SK 8 100
61749910 GSC 225 paars 5,71 x 6,5 PEW 12.1426 SK 9 100
61749920 GSC 232 oranje 5,9 x 6,7 PEW 12.1426 SK 10 100
61749930 GSC 261 geel 6,63 x 7,54 PEW 12.1427 SK 11 100
61749940 GSC 275 zilver 6,98 x 7,77 PEW 12.1427 SK 12 100
61749950 GSC 281 paars 7,14 x 8,4 PEW 12.1427 SK 14 100
61749960 GSC 287 blauw 7,29 x 8,3 PEW 12.1427 SK 14 100
61749970 GSC 297 groen 7,54 x 8,5 PEW 12.1427 SK 14 100
61749980 GSC 312 geel 7,95 x 9,2 PEW 12.1428 SK 15 100
61749990 GSC 327 zilver 8,3 x 9,45 PEW 12.1428 SK 16 100
61750000 GSC 348 oranje 8,84 x 9,98 PEW 12.1428 SK 17 100
61750010 GSC 359 paars 9,12 x 10,13 PEW 12.1429 SK 50 100
61750020 GSC 375 geel 9,52 x 10,3 PEW 12.1429 SK 51 100
61750030 GSC 405 rood 10,28 x 11,5 PEW 12.1430 SK 52 100
61750040 GSC 415 blauw 10,54 x 11,76 PEW 12.1430 SK 52 100
61750050 GSC 425 zilver 10,8 x 12,06 PEW 12.1430 SK 54 100
61750060 GSC 460 zilver 11,68 x 12,95 PEW 12S.1440 SK 56 100
61750070 GSC 500 groen 12,7 x 14,6 PEW 12S.1440 SK 57 100

Voordelen

  • Een harde, stabiele binnenhuls absorbeert de druk en beschermt de geleiders tegen mechanische belasting
  • Hexagonale krimp van de buitenhuls garandeert een perfecte elektrische en mechanische verbinding

Toepassing

  • Voor afgeschermde kabels met een diameter van 1,1 tot 9,4mm (diameter na verwijderen van afscherming)
  • Telecommunicatie
  • Spoorwegtoepassingen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Aansluiting voor afgeschermde draden

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aantal voor afgeschermde kabels

Materiaal

  • Brons
  • Galvanically galvanized

Temperatuurbereik

  • Temperatuurschoktest
  • 100 cycli van temperatuurwisselingen tussen -40°C en +155°C gaven slechts een verwaarloosbaar verschil in contactweerstand.

  • SHIELD-KON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.