Krimpkabelschoenen KB

Ongeïsoleerde kabelschoenen conform DIN 46234, vertind eletrolytisch koper van hoge kwaliteit voor een goede geleiding, lage weerstand

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² UL certificering d1 d3 l1 a1 Passend krimpinzetstuk Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
63204015 KB1-2,5R DIN 46234 0.5 - 1.5 geen 2,7 6 11 5 PEW 12.1071 100
63204025 KB1-3R DIN 46234 0.5 - 1.5 geen 3,2 6 11 5 PEW 12.1071 100
63204035 KB1-3,5R DIN 46234 0.5 - 1.5 geen 3,7 6 11 5 PEW 12.1071 100
63204045 KB1-4R DIN 46234 0.5 - 1.5 geen 4,3 8 12 5 PEW 12.1071 100
63204055 KB1-5R DIN 46234 0.5 - 1.5 geen 5,3 10 13 5 PEW 12.1071 100
63204065 KB1-6R* 0.5 - 1.5 geen 6,5 11 14 5 PEW 12.1071 100
63204075 KB1-8R* 0.5 - 1.5 geen 8,4 14 17 5 PEW 12.1071 100
63204085 KB1-10R* 0.5 - 1.5 geen 10,5 18 19 5 PEW 12.1071 100
63204095 KB2,5-3R DIN 46234 1.5 - 2.5 geen 3,2 6 11 5 PEW 12.1071 100
63204105 KB2,5-3,5R DIN 46234 1.5 - 2.5 geen 3,7 6 11 5 PEW 12.1071 100
63204115 KB2,5-4R DIN 46234 1.5 - 2.5 geen 4,3 8 12 5 PEW 12.1071 100
63204125 KB2,5-5R* 1.5 - 2.5 geen 5,3 10,1 14 5 PEW 12.1071 100
63204135 KB2,5-6R DIN 46234 1.5 - 2.5 geen 6,5 11 16 5 PEW 12.1071 100
63204145 KB2,5-8R DIN 46234 1.5 - 2.5 geen 8,4 14 17 5 PEW 12.1071 100
63204155 KB2,5-10R* 1.5 - 2.5 geen 10,5 18 19 5 PEW 12.1071 100
63204165 KB2,5-12R* 1.5 - 2.5 geen 13 19,8 15 5 PEW 12.1071 100
63204175 KB6-4R* 2.5 - 6 geen 4,3 8 14 6 PEW 12.1071 100
63204185 KB6-5R* 2.5 - 6 geen 5,3 10,1 15 6 PEW 12.1071 100
63204195 KB6-6R* 2.5 - 6 geen 6,5 11,1 16 6 PEW 12.1071 100
63204205 KB6-8R* 2.5 - 6 geen 8,4 14,1 19 6 PEW 12.1071 100
63204215 KB6-10R DIN 46234 2.5 - 6 geen 10,5 18 21 6 PEW 12.1071 100
63204225 KB6-12R* 2.5 - 6 geen 13 19 23 6 PEW 12.1071 100
63204235 KB10-5R DIN 46234 10 geen 5,3 10 16 8 PEW 12.1071 100
63204245 KB10-6R DIN 46234 10 geen 6,5 11 17 8 PEW 12.1071 100
63204255 KB10-8R DIN 46234 10 geen 8,4 14 20 8 PEW 12.1071 100
63204265 KB10-10R DIN 46234 10 geen 10,5 18 21 8 PEW 12.1071 100
63204275 KB10-12R DIN 46234 10 geen 13 22 23 8 PEW 12.1071 100
63204285 KB16-5R DIN 46234 16 geen 5,3 11 20 10 PEW 12.033 100
63204295 KB16-6R DIN 46234 16 geen 6,5 11 20 10 PEW 12.033 100
63204305 KB16-8R DIN 46234 16 geen 8,4 14 22 10 PEW 12.033 100
63204315 KB16-10R DIN 46234 16 geen 10,5 18 24 10 PEW 12.033 100
63204325 KB16-12R DIN 46234 16 geen 13 22 26 10 PEW 12.033 100
63204335 KB25-5R DIN 46234 25 geen 5,3 12 25 11 PEW 12.033 100
63204345 KB25-6R DIN 46234 25 geen 6,5 12 25 11 PEW 12.033 100
63204355 KB25-8R DIN 46234 25 geen 8,4 16 25 11 PEW 12.033 100
63204365 KB25-10R DIN 46234 25 geen 10,5 18 26 11 PEW 12.033 100
63204375 KB25-12R DIN 46234 25 geen 13 22 31 11 PEW 12.033 100
63204385 KB25-16R DIN 46234 25 geen 17 28 35 11 PEW 12.033 100
63204395 KB35-6R DIN 46234 35 geen 6,5 15 26 12 - 100
63204405 KB35-8R DIN 46234 35 geen 8,4 16 26 12 - 100
63204415 KB35-10R DIN 46234 35 geen 10,5 18 27 12 - 100
63204425 KB35-12R DIN 46234 35 geen 13 22 31 12 - 100
63204445 KB50-6R DIN 46234 50 geen 6,5 18 34 16 - 100
63204455 KB50-8R DIN 46234 50 geen 8,4 18 34 16 - 100
63204465 KB50-10R DIN 46234 50 geen 10,5 18 34 16 - 100
63204475 KB50-12R DIN 46234 50 geen 13 22 36 16 - 100
63204485 KB50-16R DIN 46234 50 geen 17 28 40 16 - 100
63204495 KB70-6R DIN 46234 70 geen 6,5 22 38 18 - 100
63204505 KB70-8R DIN 46234 70 geen 8,4 22 38 18 - 100
63204515 KB70-10R DIN 46234 70 geen 10,5 22 38 18 - 100
63204525 KB70-12R DIN 46234 70 geen 13 22 38 18 - 100
63204535 KB70-16R DIN 46234 70 geen 17 28 42 18 - 100
63204545 KB95-8R DIN 46234 95 geen 8,4 24 42 20 - 50
63204555 KB95-10R DIN 46234 95 geen 10,5 24 42 20 - 50
63204565 KB95-12R DIN 46234 95 geen 13 24 42 20 - 50
63204575 KB95-16R DIN 46234 95 geen 17 28 44 20 - 50
63204585 KB120-8R DIN 46234 120 geen 8,4 24 44 22 - 25
63204595 KB120-10R DIN 46234 120 geen 10,5 24 44 22 - 25
63204605 KB120-12R DIN 46234 120 geen 13 24 44 22 - 25
63204615 KB120-16R* 120 geen 17 28 44 22 - 25
63204625 KB150-10R DIN 46234 150 geen 10,5 30 50 24 - 25
63204635 KB150-12R DIN 46234 150 geen 13 30 50 24 - 25
63204645 KB150-16R DIN 46234 150 geen 17 30 50 24 - 25
63204655 KB185-10R DIN 46234 185 geen 10,5 36 50 28 - 20
63204665 KB185-12R DIN 46234 185 geen 13 36 50 28 - 20
63204675 KB185-16R DIN 46234 185 geen 17 36 50 28 - 20
63204685 KB240-10R DIN 46234 240 geen 10,5 38 56 32 - 10
63204695 KB240-12R DIN 46234 240 geen 13 38 56 32 - 10
63204705 KB240-16R DIN 46234 240 geen 17 38 56 32 - 10

Voordelen

  • Voor verbinding van topkwaliteit met een eenvoudige bewerking
  • Op die manier ontstaat de beste elektrische geleiding (laagste weerstand)

Toepassing

  • Voor klasse 2, 5 en 6 draden en kabels
  • Assemblage van schakelkasten en apparatuur
  • Treinen en bussen

Normreferentie en keurmerken

  • In overeenstemming met VG 88710
  • Ringvorm DIN 46234 (varianten met * zijn niet volgens DIN 46234)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Klemkabelschoen voor koperkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-Description: Knijplip voor Cu-geleider

Opmerking

  • s = dikte van het materiaal

Materiaal

  • Vertind elektrolytisch koper van hoge kwaliteit voor een goede geleiding

Temperatuurbereik

  • Langdurig toe te passen tot +120 °C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.