CK 90 krimptang

CK 90 Krimptang voor het krimpen van adereindhulzen met diameters tot 95 mm²

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
62120189 CK 90 50 - 90 trapeziumvorm 0,18 300 1

Voordelen

  • Vergrendeling wordt opgeheven na bereiken benodigde krimpkracht

Toepassing

  • Krimptang voor zeer grote adereindhulzen van 50-95mm²
  • Voor het krimpen van ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen

Bijzonderheden

  • 3 krimpmatrijzen met zij-invoer: 50, 70 en 95mm²

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Algemeen

  • Breedte: 90 mm

Opmerking

  • Krimpprofiel: Trapeziumvorm

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.