KEB 3550-krimptang

KEB 3550 krimptang voor het persen van niet-geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen tot max. 50 mm2

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61791095 KEB 3550 35 - 50 trapeziumvorm 0,5 220 1

Voordelen

  • Uniek mechanisme reduceert de benodigde handkracht van 450 N naar 250 N
  • Handvatten geschikt voor zowel kleine als grote handen
  • Vergrendeling wordt pas opgeheven na bereiken van benodigde krimpkracht
  • Getest voor minimaal 80.000 krimpingen

Toepassing

  • Voor krimpen van ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen van 35-50mm² met geringe kracht

Bijzonderheden

  • Noodontgrendeling indien krimp moet worden onderbroken

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Opmerking

  • Krimpprofiel: W-krimp

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.