KEBS 0560 TWIN krimptang

KEBS 0560 ergonomische krimptangen voor het krimpen van TWIN adereindhulzen, duurzaam en betrouwbaar

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61791055 KEBS 0560 TWIN 2x0,5 - 2x4 (0,1 - 6) trapeziumvorm 0,5 220 1

Voordelen

  • Vergrendeling wordt pas opgeheven na bereiken van benodigde krimpkracht
  • Uniek mechanisme reduceert de benodigde handkracht van 450 N naar 250 N
  • Handvatten geschikt voor zowel kleine als grote handen
  • Getest voor minimaal 80.000 krimpingen

Toepassing

  • Tang met frontaalkrimp geschikt voor ongeïsoleerde, geïsoleerde en TWIN adereindhulzen

Bijzonderheden

  • Perslengte: tot max. 16 mm
  • Frontaal invoeren

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Algemeen

  • Instelbare krimpkracht

Opmerking

  • Krimpprofiel: Trapeziumvorm

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.