PEW 8.286 krimptang

PEW 8.186 krimptang voor het persen van geïsoleerde adereindhulzen met een zeskant persing, in Duitsland vervaardigd, snel en betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61813737
PEW 8.286 0.08 - 16.0 hexagonaal 0,38 180 1

Voordelen

  • Ergonomische grepen en zeer geringe krachtinspanning
  • Automatische instelling op de gewenste krimpdiameter
  • Krimpen conform DIN
  • Perfecte krimpvorm dankzij gelijkmatig bewegende krimpbekken

Toepassing

  • Voor het krimpen van ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen
  • Kan ook worden gebruikt voor adereindhulzen met een lengte van 20 mm (voor hulzen met een lengte langer dan 12 mm zijn meerdere verkrimpingen nodig)

Bijzonderheden

  • Uit verchroomd gereedschapsstaal

Opmerking

  • Adereindhulzen tot 12 mm hebben slechts één verkrimping nodig, langere hulzen moeten meerdere keren verkrimpt worden

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.