PEW 8.87 krimptang

PEW 8,87 krimpgereedschap/tangen voor het persen van geïsoleerde adereindhulzen met vierkant krimpen, made in Germany, snel en betrouwbaar, invoer aan voorzijde

Artikelnummer Artikelbenaming Voor mm² Krimpprofiel Gewicht (kg) Lengte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61813742
PEW 8.87 0.08 - 10 vierkant 0,475 190 1
61813744 PEW 8.87 Plus 0.08 - 16 vierkant 0,475 190 1

Voordelen

  • Best hanteerbaar bij beperkte ruimte (schakelkasten, interne bedrading)
  • Bevat zeer uiteenlopende diameters:
    0,08 -10 mm²(PEW 8.87)
    0,08-16 mm²(PEW 8.87 Plus)
  • Made in Germany
  • Betere grip voor moeiteloos krimpen

Toepassing

  • Krimpgereedschap voor adereindhulzen (vierkante vorm)
  • Past zich aan aan de gewenste maat van de adereindhuls
  • Vierkant krimpprofiel met vier geprofileerde krimpvlakken

Bijzonderheden

  • Gepolijst

Opmaak

  • PEW 8.87: Met voor- en zij-ingang (tot 2,5 mm²)PEW 8.87 Plus: Met vooringang

Opmerking

  • Aanbevolen voor adereindhulzen tot max. 16 mm lengte - voor langere adereindhulzen raden we het gebruik van de PEW 8.185/8.186 aan (meervoudige verkrimping noodzakelijk) of het gebruik van de PEW 12 met geschikt binnenwerk. Voor adereindhulzen tot max. 12 mm geldt een éénmalige verkrimping, voor langere adereindhulzen (tot max. 20 mm) geldt minimaal twee keer verkrimpen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Persgereedschap, kabelschoenen/verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting

Algemeen

  • Perslengte: tot max. 16 mm
  • Krimpprofiel: Vierkant

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.